IT | EN
Camozzi Group
0,7 kg | EN AC-42100-T6 | Automotive
1,6 kg | EN AC-46400 | Automotive
1,8 kg | EN AC-46400 | Automotive
13 kg | EN AC-42100-T6 | Automotive
4,5 kg | AS-10U1-T6 | Motorcycle
0,5 kg | AC-42100-T6 | Motorcycle
3 kg | AS-10U1-T6 | Motorcycle
3,5 kg | EN AC-47000 | Agricoltura
5 kg | EN AC-46400 | Pompe
10 kg | EN AC-45300 | Elettromeccanica
8 kg | EN AC-46400 | Meccanica
7,5 kg | EN AC-46400 | Meccanica
10 kg | EN AC-46400 | Meccanica
3,5 kg | EN AC-46400 | Navale
3,8 kg | EN AC-46400 | Navale
11 kg | EN AC-47000 | Medicale
Fonderie Mora Aluminium
Fusione alluminio
Certificazioni
Prodotti
Documentazione
Via Eritrea, 20/I – 25126 Brescia (Italy) | P.IVA 03519280170 Tel. +39 030 37921 | Fax: +39 030 44885 | info@camozzi.com