IT | EN
Camozzi Group
0,7 kg | EN AC-42100-T6 | Automotive
1,6 kg | EN AC-46400 | Automotive
1,8 kg | EN AC-46400 | Automotive
13 kg | EN AC-42100-T6 | Automotive
4,5 kg | AS-10U1-T6 | Motorcycle
0,5 kg | AC-42100-T6 | Motorcycle
3 kg | AS-10U1-T6 | Motorcycle
3,5 kg | EN AC-47000 | Agricoltura
5 kg | EN AC-46400 | Pompe
10 kg | EN AC-45300 | Elettromeccanica
8 kg | EN AC-46400 | Meccanica
7,5 kg | EN AC-46400 | Meccanica
10 kg | EN AC-46400 | Meccanica
3,5 kg | EN AC-46400 | Navale
3,8 kg | EN AC-46400 | Navale
11 kg | EN AC-47000 | Medicale
SEDE LEGALE: Via R. Rubattino, 81 - 20134 Milano (Italy) Tel. +39 02 21711751 | P.IVA 03519280170
SEDE OPERATIVA: Via Eritrea, 20/I – 25126 Brescia (Italy) Tel. +39 030 37921 | info@camozzi.com www.camozzigroup.com