Utilizziamo metodologie gestionali e software all’avanguardia, oltre che un parco macchine di ultima generazione. Il flusso della produzione prende avvio dal magazzino automatico in cui sono stoccate le lamiere, che transitano verso il reparto di taglio in cui operano sistemi laser, al plasma e punzonatrici.
Le lamiere tagliate proseguono ai reparti di piegatura, saldatura manuale e automatica, puntatura e di lavorazioni meccaniche.

Parco macchine
Reparto | Quantità | Tipologia macchine |
---|
Taglio | 2 | Impianti laser Amada con magazzino carico-scarico automatico |
| 1 | Punzonatrice Amada equipaggiata con magazzino carico-scarico automatico |
| 1 | Cesoia semiautomatica Amada |
Piegatura | 3 | Piegatrici Amada/Schiavi |
| 1 | Calandra Sergi |
Saldatura | 9 | Postazioni manuali di saldatura mig, mag e tig |
| 1 | Robot di saldatura tiesse mig, mag e tig (max. Dimensioni del pezzo: 4500 x 1500 x 1000 mm) |
Puntatura | 2 | Puntatrici Tecna |
| 1 | Puntatrice multipla Tecna |
Lavorazioni Meccaniche | 1 | Fresatrice verticale-orizzontale Tiger |
| 1 | Tornio manuale PBR |
Verniciatura e trattamento | 1 | Impianto di verniciatura a polveri epossidiche munari |
| 1 | Impianto di lavaggio con fosfosgrassaggio trivalente (ghisa, acciaio, alluminio) |