Prodotti e servizi

  • Copertura termica per motori
  • Carter per settori tessile e movimento terra
  • Manutenzione serbatoi
  • Carpenterie per nastri trasportatori e macchine industriali per riciclaggio
  • Sistemi completi per macchine industriali.

Lavorazioni

 Ferro
(normali, decappate o zincate)
Acciao inox
(anche con pellicola protettiva)
Alluminio
Taglio al laser3.000x1.500 mm
spessore max: 20 mm
3.000x1.500 mm
spessore max: 5 mm
3.000x1.500 mm
spessore max: 8 mm
Cesoiatura3.000x1.500 mm
spessore max: 6 mm
3.000x1.500 mm
spessore max: 3 mm
3.000x1.500 mm
spessore max: 6 mm
Punzonatura3.000x1.500 mm
spessore max: 3 mm
3.000x1.500 mm
spessore max: 2 mm
3.000x1.500 mm
spessore max: 3 mm
Piegaturaspessore max: 10 mm
Lunghezza 4.000 mm
spessore max: 6 mm
Lunghezza 4.000 mm
spessore max: 10 mm
Lunghezza 4.000 mm
Saldatura manualea filo
SMAW - FKAW - TIG - MIG
a filo
TIG - MIG
 
Saldatura robotizzataa filo MIG - MAG - TIG
Max 4.500x1.500x1.000 mm
a filo TIG
Max 4.500x1.500x1.000 mm
 
PuntaturaSpessore max 5 mmSpessore max 3 mm 

Prodotti e servizi

Business continuity of Camozzi Group Companies during Covid-19 outbreak

We inform that the production lines of Camozzi Group Companies – Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - are running and all the services and assistance are guaranteed to our customers worldwide in compliance with the safety measures introduced by the Italian Government for the Covid_19 emergency.

Camozzi Group has implemented all special prevention and control measures in compliance with the principles and the guidelines provided by the World Health Organization and the Italian Ministry of Health in coordination with the Italian Ministries.

Continuità operativa delle aziende del Gruppo Camozzi durante la contingenza Covid-19

Informiamo che, nel rispetto delle misure assunte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza Covid_19, la produzione delle aziende appartenenti al Gruppo Camozzi -Camozzi Automation S.p.A., Innse Berardi S.p.A., Marzoli Machines Textile S.r.l. e Camozzi Technopolymers S.r.l - sta funzionando regolarmente e servizi ed assistenza sono garantiti ai nostri clienti a livello internazionale.

Il Gruppo Camozzi ha implementato nelle proprie aziende tutte le misure speciali di controllo e prevenzione in conformità ai principi e linee guida forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute Italiano in coordinamento con tutti i Ministeri Italiani.