Fonderie Mora Aluminium oltre al processo di fusione, esegue lavorazioni, trattamenti e finiture superficiali.
Tramite la progettazione 3D SW (PRO-E) e simulazione SW (PRO CAST) garantiamo una fusione perfetta anche per componenti con il design più complesso. I nostri Laboratori sono attrezzati per controlli metallurgici, dimensionali e strutturali delle fusioni mediante apparecchi RX.

Reparto | Quantità | Tipologia macchine |
---|
Centro fusorio | 5 | Forni fusori a crogiuolo |
Fonderia | 8 | Conchigliatrici automatiche apertura 1.200 - 1600 mm. con robot cartesiano |
| 4 | Forni d’attesa con diverse capacità di carico |
Finitura | 1 | Macchina da taglio automatica Trebi |
| 2 | Macchine da taglio manuale |
| 2 | Macchine da taglio automatiche |
| 1 | Sabbiatrice a grappolo |
| 1 | Banco di sbavatura |
Officina meccanica | 1 | Tornio Comev |
| 1 | Centro verticale C.B. Ferrari |
| 1 | Centro verticale Idra MV850 |
| 1 | Sabbiatrice stampi a tavola rotante |
Macchine di misura | 1 | Macchina RX Gilardoni |
| 1 | Quantometro GNR |
| 1 | Macchina di misura tridimensionale COORD3 |
| 1 | Durometro |