Stampa 3D e lavorazioni meccaniche on-demand per la manifattura avanzata. Da stampi, dime e attrezzature a componenti finali e strutture di grandi dimensioni – soluzioni ad alte prestazioni in stampa 3D che sostituiscono la produzione tradizionale.
La Business Unit Additive & Composite è specializzata nella stampa 3D di grande formato (LFAM), offrendo soluzioni in 3D printing e materiali compositi ad alte prestazioni per settori come aerospaziale, automobilistico, marittimo e architettura.
I materiali termoplastici e compositi avanzati permettono la produzione di utensili su misura, stampi e componenti strutturali, garantendo una produzione leggera, resistente e sostenibile.

Dotata di tecnologie LFAM all’avanguardia, tra cui la MasterPrint 3X di Ingersoll Machine Tools, l'azienda offre una produzione scalabile, conveniente e rapida per componenti complessi e di grandi dimensioni.
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Capacità principali
Stampa LFAM fino a 12m x 4m x 3m, riduce la necessità di assemblaggio e migliora l'integrità strutturale
Lavorazione multi-materiale: ABS, PETG, PEI, fibra di carbonio
Alta velocità e precisione: 70 kg/h di portata
Produzione sostenibile a ciclo chiuso con materiali riciclabili
Servizio end-to-end: dalla consulenza al pezzo finito
Settori e Applicazioni
Aerospaziale e Spazio – Grandi stampi per laminazione e dime di taglio e foratura
Automotive e Motorsport – Prototipi, stampi e pezzi finiti
Industriale e Robotica – Dime e attrezzature di supporto alla produzione
Settore Navale – Stampi e anime resistenti per laminazione a umido e infusione
Architettura e Design – Strutture complesse su larga scala ed elementi architettonici
Qualità e Certificazioni
Il nostro processo produttivo è certificato ISO 9001, con sistemi di monitoraggio in tempo reale che garantiscono precisione, efficienza e tracciabilità completa. Ogni progetto viene consegnato con un report di produzione certificato.
RICHIEDI UN PREVENTIVO