Camozzi Advanced Manufacturing

Lavorazioni meccaniche di alta precisione e manifattura additiva di grande formato (LFAM) per applicazioni nei settori aerospaziale, navale, trasporti e industriale.

Lavorazioni meccaniche di alta precisione e manifattura additiva di grande formato (LFAM) per applicazioni nei settori aerospaziale, navale, trasporti e industriale.

Camozzi Advanced Manufacturing è il polo del Gruppo Camozzi dedicato alle tecnologie di produzione avanzata e all’ingegneria di precisione. Con sedi produttive a Paitone (BS) e Milano, supporta i settori high-tech offrendo soluzioni su misura che uniscono lavorazioni meccaniche tradizionali, manifattura additiva di grande formato e lavorazioni su materiali compositi.

Grazie a tecnologie all'avanguardia, team specializzati e investimenti continui in innovazione, Camozzi Advanced Manufacturing gestisce progetti complessi con i più alti standard di qualità, precisione ed efficienza. Opera con un’attenzione particolare alla sostenibilità, offrendo servizi in linea con le esigenze di settori esigenti come aerospazio, automotive, meccanica generale, energia e design.


 

La Machining Business Unit è specializzata nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione su ghisa, acciai speciali e inossidabili, e alluminio. Con oltre 20 centri di lavoro CNC, Sistemi Flessibili di Produzione (FMS) automatizzati e isole robotizzate, l’azienda garantisce un’elevata capacità produttiva mantenendo standard qualitativi di eccellenza per settori come automotive, industriale, navale, agricolo ed energetico.

Lo stabilimento di Paitone è dedicato alle lavorazioni pesanti, operando su componenti da pochi grammi fino a 1,5 tonnellate. È dotato di centri di lavoro orizzontali e verticali, grandi torni e avanzati sistemi di controllo qualità, inclusi test di tenuta all’elio e sale metrologiche dedicate.

Lo stabilimento di Milano è specializzato nella lavorazione di piastre in alluminio e materiali speciali, offrendo finiture superficiali di alta qualità e tolleranze ristrette.

Il sito è dotato di:

  • Fresatrice di superficie – per piastre in alluminio fino a 2200x4500 mm e spessori da 6 a 85 mm
  • PowerMax ST – centro di lavoro ad alte prestazioni configurabile per lavorazioni a 3 o 5 assi completi, ideale per applicazioni complesse
  • Atlas Vision GU – grande centro di lavoro verticale a portale con guide superiori e testa birotante per lavorazioni a 5 assi su pezzi di grandi dimensioni (X 13.000 mm, Y 4.200 mm, Z 1.500 mm)

Lo stabilimento di Gorizia (9.600 mq), precedentemente Newton Officine Meccaniche e oggi parte di Camozzi Advanced Manufacturing come CAM Machining – Gorizia, è specializzato nella lavorazione CNC a pantografo su disegno. È dotato di 4 pantografi innovativi – tre a 3 assi e uno a 3 + 5 assi – in grado di lavorare piastre in alluminio e materiali plastici fino a 4100x2050 mm. Grazie all’approccio di co-engineering e all’utilizzo di macchinari all’avanguardia, il sito rappresenta un punto di riferimento per la lavorazione personalizzata, il montaggio di componenti meccanici, pneumatici ed elettrici, e la fornitura di finiture superficiali come lucidatura, sabbiatura e rivestimenti.


Capacità principali:

  • Capacità complete di lavorazione per componenti di piccole e grandi dimensioni

  • Linee FMS e automazione robotica per la massima efficienza

  • Processi certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, EN9100:2018 e IATF 16949 (Automotive)

  • Controlli dimensionali avanzati e test di tenuta all’elio

  • Capacità di gestire sia grandi volumi produttivi sia progetti altamente specializzati


 

Settori

  • Spazio
  • Aerospaziale
  • Food & Beverage
  • Navale
  • Energia
  • Industria pesante
  • Automotive
  • Packaging
  • Automazione industriale

 Certificazioni

Camozzi Advanced Manufacturing Whistleblowing
Camozzi Advanced Manufacturing Policy Whistleblowing

Correlate
Camozzi Advanced Manufacturing | Additive & Composite
Camozzi Advanced Manufacturing | Additive & Composite
Stampa 3D e lavorazioni meccaniche on-demand per la manifattura avanzata. Da stampi, dime e attrezzature a componenti finali e strutture di grandi dimensioni ...
Camozzi Advanced Manufacturing | Machining
Camozzi Advanced Manufacturing | Machining
Alta flessibilità e precisione nelle lavorazioni meccaniche

Camozzi Advanced Manufacturing