Camozzi Advanced Manufacturing | Machining

Alta flessibilità e precisione nelle lavorazioni meccaniche

Alta flessibilità e precisione nelle lavorazioni meccaniche

La Machining Business Unit è specializzata nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione su ghisa, acciai speciali e inossidabili, e alluminio. Con oltre 20 centri di lavoro CNC, Sistemi Flessibili di Produzione (FMS) automatizzati e isole robotizzate, l’azienda garantisce un’elevata capacità produttiva mantenendo standard qualitativi di eccellenza per settori come automotive, industriale, navale, agricolo ed energetico.

Lo stabilimento di Paitone è dedicato alle lavorazioni pesanti, operando su componenti da pochi grammi fino a 1,5 tonnellate. È dotato di centri di lavoro orizzontali e verticali, grandi torni e avanzati sistemi di controllo qualità, inclusi test di tenuta all’elio e sale metrologiche dedicate.

Lo stabilimento di Milano è specializzato nella lavorazione di piastre in alluminio e materiali speciali, offrendo finiture superficiali di alta qualità e tolleranze ristrette.

Il sito è dotato di:

  • Fresatrice di superficie – per piastre in alluminio fino a 2200x4500 mm e spessori da 6 a 85 mm
  • PowerMax ST – centro di lavoro ad alte prestazioni configurabile per lavorazioni a 3 o 5 assi completi, ideale per applicazioni complesse
  • Atlas Vision GU – grande centro di lavoro verticale a portale con guide superiori e testa birotante per lavorazioni a 5 assi su pezzi di grandi dimensioni (X 13.000 mm, Y 4.200 mm, Z 1.500 mm)

Capacità principali:

  • Capacità complete di lavorazione per componenti di piccole e grandi dimensioni

  • Linee FMS e automazione robotica per la massima efficienza

  • Processi certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e IATF 16949 (Automotive)

  • Controlli dimensionali avanzati e test di tenuta all’elio

  • Capacità di gestire sia grandi volumi produttivi sia progetti altamente specializzati


 Certificazioni

Gallery
Related
Camozzi Advanced Manufacturing
Camozzi Advanced Manufacturing
Lavorazioni meccaniche di alta precisione e manifattura additiva di grande formato (LFAM) per applicazioni nei settori aerospaziale, ...
Camozzi Advanced Manufacturing | Additive & Composite
Camozzi Advanced Manufacturing | Additive & Composite
Stampa 3D e lavorazioni meccaniche on-demand per la manifattura avanzata. Da stampi, dime e attrezzature a componenti finali e strutture di ...

Alta flessibilità e precisione nelle lavorazioni meccaniche