La Machining Business Unit è specializzata nelle lavorazioni meccaniche di alta precisione su ghisa, acciai speciali e inossidabili, e alluminio. Con oltre 20 centri di lavoro CNC, Sistemi Flessibili di Produzione (FMS) automatizzati e isole robotizzate, l’azienda garantisce un’elevata capacità produttiva mantenendo standard qualitativi di eccellenza per settori come automotive, industriale, navale, agricolo ed energetico.

Lo stabilimento di Paitone è dedicato alle lavorazioni pesanti, operando su componenti da pochi grammi fino a 1,5 tonnellate. È dotato di centri di lavoro orizzontali e verticali, grandi torni e avanzati sistemi di controllo qualità, inclusi test di tenuta all’elio e sale metrologiche dedicate.

Lo stabilimento di Milano è specializzato nella lavorazione di piastre in alluminio e materiali speciali, offrendo finiture superficiali di alta qualità e tolleranze ristrette.
Il sito è dotato di:
- Fresatrice di superficie – per piastre in alluminio fino a 2200x4500 mm e spessori da 6 a 85 mm
- PowerMax ST – centro di lavoro ad alte prestazioni configurabile per lavorazioni a 3 o 5 assi completi, ideale per applicazioni complesse
- Atlas Vision GU – grande centro di lavoro verticale a portale con guide superiori e testa birotante per lavorazioni a 5 assi su pezzi di grandi dimensioni (X 13.000 mm, Y 4.200 mm, Z 1.500 mm)

Lo stabilimento di Gorizia (9.600 mq), precedentemente Newton Officine Meccaniche e oggi parte di Camozzi Advanced Manufacturing come CAM Machining – Gorizia, è specializzato nella lavorazione CNC a pantografo su disegno. È dotato di 4 pantografi innovativi – tre a 3 assi e uno a 3 + 5 assi – in grado di lavorare piastre in alluminio e materiali plastici fino a 4100x2050 mm. Grazie all’approccio di co-engineering e all’utilizzo di macchinari all’avanguardia, il sito rappresenta un punto di riferimento per la lavorazione personalizzata, il montaggio di componenti meccanici, pneumatici ed elettrici, e la fornitura di finiture superficiali come lucidatura, sabbiatura e rivestimenti.
Capacità principali:
Capacità complete di lavorazione per componenti di piccole e grandi dimensioni
Linee FMS e automazione robotica per la massima efficienza
Processi certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e IATF 16949 (Automotive)
Controlli dimensionali avanzati e test di tenuta all’elio
Capacità di gestire sia grandi volumi produttivi sia progetti altamente specializzati
Certificazioni