Fresatrice ad alta precisione per piastre in alluminio

Fresatrice automatizzata per la lavorazione di piastre in alluminio e finitura superiore

Fresatrice automatizzata per la lavorazione di piastre in alluminio e finitura superiore

Il sistema può fresare piastre con spessore compreso tra 6 e 85 mm, di dimensioni comprese tra 1250x2500 mm e 2200x4500 mm, in linea con le tolleranze più rigide richieste dal mercato.

La tecnologia proprietaria di CAM monitora le prestazioni ed effettua una calibrazione continua del sistema.

Camozzi Advanced Manufacturing

ProduttivitàFino a 16.000 piastre/anno
FattibilitàLavorazione di piastre fuse e laminate di leghe diverse
QualitàPiastra fresata, finita e successivamente protetta con PVC film, su entrambi i lati
TolleranzaTolleranza di spessore: ± 0,1 mm
Planarità:                   • Spessore ≤ 15 mm         ≤ 0,35 mm/m
                                    • Spessore > 15 mm         ≤ 0,15 mm/m
Rugosità: ≤ 0,4 μm
Documentazione

Fresatrice ad alta precisione per piastre in alluminio