Valvola acqua top-entry

Prodotti
Raccordo a croce
Raccordo a croce

110,5 g | Mod. D2032 | Trasporti

Raccordo a T
Raccordo a T

53/126,5 g | Mod. D2003 | Trasporti

Raccordo a gomito
Raccordo a gomito

25/117,5 g | Trasporti

Raccordo a gomito
Raccordo a gomito

108 g | Mod. 9402 | Trasporti

Raccordo a T
Raccordo a T

35,5/137 g | Mod. 9540 | Trasporti

Raccordo a T
Raccordo a T

35,5/137 g | Mod. 9540 | Trasporti

Raccordo a gomito
Raccordo a gomito

60,5/88 g | Mod. D2022 | Trasporti

Raccordo
Raccordo

147 g | Mod. D3043 | Trasporti

Collettore gas mono-intercettazione
Collettore gas mono-intercettazione

750 g | Idrotermosanitaria

Valvole gas contatore
Valvole gas contatore

1350 g | Idrotermosanitaria

Valvola acqua caldaia
Valvola acqua caldaia

500 g | Idrotermosanitaria

Collettore acqua mono-intercettazione
Collettore acqua mono-intercettazione

1000 g | Idrotermosanitaria

Valvola acqua top-entry
Valvola acqua top-entry

250 g | Idrotermosanitaria