Che si tratti di lavorazioni di alluminio, di ghisa o di ottone, ogni commessa è accompagnata dal piano di controllo, preparato dall’ufficio tecnico e dall'ente Qualità, sulla base delle caratteristiche del pezzo, del tipo di operazione da effettuare e delle specifiche a disegno.
I controlli hanno inizio all’ingresso dei materiali, sottoposti ad analisi specifiche che proseguono anche durante le fasi di produzione.
I laboratori interni dispongono delle più avanzate apparecchiature per effettuare prove di vario tipo: ispezioni mediante liquidi penetranti, controlli magnetoscopici, durometria, controlli a ultrasuoni, ispezione visiva attraverso fibra ottica, microscopia per documentazione fotografica, prove meccaniche (snervamento, rottura, allungamento, flessione), controllo dimensionale mediante scannerizzazione e controllo in tecnica radiografica a raggi gamma.
Divisione Camozzi Manufacturing
Certificazioni aziendali
| ISO 9001:2015 | ISO 14001:2015 | ISO 45001:2018 | IATF 16949:2016 | Politica Integrata |
---|
Campress |  | | | |  |
Fonderie Mora Gavardo Cast Iron Foundry Business Unit |  |  | |  |  |
Camozzi Advanced Manufacturing Machining Business Unit | Paitone (BS) |  |  |  | |  |
Camozzi Advanced Manufacturing | Milano |  | | | |  |
Fonderie Mora Gavardo Aluminium Foundry Business Unit |  |  | |  |  |
Newton Officine Meccaniche |  |  | | |  |
Fonderie Mora Gavardo - Cast Iron Foundry Business Unit
Certificazioni prodotto
Fonderie Mora Gavardo - Aluminium Foundry Business Unit
Certificazioni prodotto