Qualità e certificazioni

La qualità è una prerogativa imprescindibile che caratterizza l’intero processo produttivo della Divisione Manufacturing del Gruppo Camozzi.

La qualità è una prerogativa imprescindibile che caratterizza l’intero processo produttivo della Divisione Manufacturing del Gruppo Camozzi.

Che si tratti di lavorazioni di alluminio, di ghisa o di ottone, ogni commessa è accompagnata dal piano di controllo, preparato dall’ufficio tecnico e dall'ente Qualità, sulla base delle caratteristiche del pezzo, del tipo di operazione da effettuare e delle specifiche a disegno.

I controlli hanno inizio all’ingresso dei materiali, sottoposti ad analisi specifiche che proseguono anche durante le fasi di produzione.

I laboratori interni dispongono delle più avanzate apparecchiature per effettuare prove di vario tipo: ispezioni mediante liquidi penetranti, controlli magnetoscopici, durometria, controlli a ultrasuoni, ispezione visiva attraverso fibra ottica, microscopia per documentazione fotografica, prove meccaniche (snervamento, rottura, allungamento, flessione), controllo dimensionale mediante scannerizzazione e controllo in tecnica radiografica a raggi gamma.

Divisione Camozzi Manufacturing
Certificazioni aziendali

 ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 45001:2018IATF 16949:2016EN9100:2018 Politica integrata
Campress    
Fonderie Mora Gavardo
Cast Iron Foundry Business Unit
  
Fonderie Mora Gavardo
Aluminium Foundry Business Unit
  
Camozzi Advanced Manufacturing
Machining Business Unit | Paitone
 
Camozzi Advanced Manufacturing
Machining Business Unit | Milano 
    
Camozzi Advanced Manufacturing
Machining Business Unit | Gorizia
   

Fonderie Mora Gavardo - Cast Iron Foundry Business Unit
Certificazioni prodotto

SettoriGhisaEnte certificatore
NavaleGhisa grigia Ghisa sferoidale nei gradi da VL NCI370 a VL NCI800, fino a 60 tonnellateDNV
NavaleProduzione di getti in ghisa grigia e sferoidale fino a 80 tonnellateLloyd's Register
NavaleProduzione di getti speciali in ghisa sferoidale e lamellare da 1 kg a 120 tonnellate, su specifica del clienteBUREAU VERITAS
Direttiva PED 2014/68/EUGetti in ghisa grigia e ghisa sferoidale conformi alla direttiva sui recipienti a pressione 2014/68/UETÜV

Certificazioni sostenibilità

CertificatoEnte Certificatore
Attestato "Made Green in Italy" - Fonderie Mora Gavardo - Cast IronBUREAU VERITAS

La qualità è una prerogativa imprescindibile che caratterizza l’intero processo produttivo della Divisione Manufacturing del Gruppo Camozzi.