Fonderie Mora Gavardo | Cast Iron Foundry

Il partner ideale nella fusione della ghisa da 20 kg a 120 tons

Il partner ideale nella fusione della ghisa da 20 kg a 120 tons

L'unità produttiva Cast Iron Foundry ha una capacità produttiva di 32.000 ton/anno ed è specializzata in fusioni di piccole, medie e grandi dimensioni di ghisa lamellare e sferoidale (da 20 chilogrammo a 120 tonnellate).

Il processo produttivo attraversa i seguenti reparti:

  • Reparto forni fusori (5 forni a induzione)
  • Reparto animisteria (6 macchine spara-anime)
  • Reparto formatura automatica (da 20 kg fino a 300 kg)
  • Reparto formatura semiautomatica (fino a 8.000 kg)
  • Reparto formatura grandi getti (fino a 120 ton)

È costituito dalle seguenti fasi:

  • Co-design del prodotto
  • Simulazione di colata PRO-CAST
  • Anime
  • Formatura
  • Colata
  • Controllo qualità

Settori

  • Agricoltura
  • Automotive
  • Energia
  • Meccanica
  • Meccanica pesante
  • Navale
  • Tessile
  • Trasmissione

Fonderie Mora Gavardo Whistleblowing

Fonderie Mora Gavardo Policy Whistleblowing

Gallery
Related
FONDERIE MORA GAVARDO: Il ruolo chiave della ghisa
FONDERIE MORA GAVARDO: Il ruolo chiave  della ghisa
Tre unità produttive dedicate alla fusione: ghisa, alluminio unite alle lavorazioni meccaniche

Il partner ideale nella fusione della ghisa da 20 kg a 120 tons