L'offerta dell'unità produttiva Cast iron spazia dal progetto della fusione alla consegna, comprendendo lavorazioni meccaniche, granigliatura, sbavatura, trattamenti termici, verniciatura e preassemblaggio di parti accessorie.

Parco macchine
| Reparto | Quantità | Tipologia macchine |
|---|
| Forni fusori | 2 | Forni elettrici ad induzione di 28 ton di capacità |
| | 2 | Forni elettrici ad induzione di 55 ton di capacità |
| | 1 | Forno elettrico ad induzione di 5 ton di capacità |
| Reparto animisteria | 1 | Da 2,5 l per formatura in shell-moulding |
| 1 | Da 5 l per formatura in cold-box |
| 1 | Da 12 l per formatura in cold-box |
| 1 | Da 25 l per formatura in cold-box |
| 1 | Da 40 l per formatura in cold-box |
| | 1 | Da 100 l per formatura in cold-box |
| | 2 | Vasche di verniciatura |
| | 1 | Forno di essicazione anime |
| Reparto formatura automatica | 1 | Linea produttiva H1 con staffe da 1240x840mm (400+400) per getti da 20 a 300 kg |
| Reparto formatura semiautomatica | 1 | Linea di formatura in sabbia e resina semi-automatica con staffe di dimensioni variabili da 1300x1300mm a 3000x2500mm per getti da 300 a 8000 kg |
| Reparto formatura grandi getti | 1 | Linea di formatura manuale per getti da 5 a 120 ton con fossa di metri 90x7x5,5 con staffe di varie misure (max 1700x6000mm) – n.2 Gru a carroponte da 120 ton |
| Finitura getti | 1 | Granigliatrice a tappeto per getti da 1 a 50 kg |
| | 1 | Granigliatrice continua per getti da 1 a 200 kg |
| 1 | Cabina di granigliatura robotizzata di m 18x12x10 per getti da 5 a 120 Ton |
| | 1 | Cabina di sbavatura di m 18x12x10 per getti da 5 a 120 ton |
| | 1 | Cabina di sbavatura di m 18x12x10 per getti da 50 a 3000 kg |
| 1 | Cabina di verniciatura di m 20x15x8 |