Basamento tornio orizzontale

Prodotti
Basamento tornio orizzontale
Basamento macchina utensile

20.000 kg | EN-GJL-300 | Meccanica pesante

Basamento tornio orizzontale
Basamento tornio orizzontale

20.000 kg | EN-GJL-300 | Meccanica pesante

Componenti per settore energia
Componenti per settore energia

48.000 kg | EN-GJS-400 | Energia

Grandi presse
Grandi presse

67.000 kg | EN-GJS-400 | Meccanica pesante

Gruppo-riduttori
Gruppo riduttori

1.000 kg | EN-GJS-500 | Energia

Montante alesatrice
Montante alesatrice

27.300 kg | EN-GJL-300 | Meccanica pesante

Puleggia-Assemblata
Puleggia Assemblata

5 kg | EN-GJS-500 | Macchine tessili