IT | EN
Camozzi Group
Le tre unità produttive di Fonderie Mora Gavardo - dedicate alla fusione della ghisa, dell’alluminio e alle lavorazioni meccaniche - garantiscono flessibilità impiantistica e una profonda conoscenza metallurgica e di processo.
Le tre unità produttive si avvalgono di tecnologie avanzate e di un know-how di filiera completo: dall’ingegneria alle competenze tecnico-produttive, alle lavorazioni meccaniche di precisione.
Fusioni di piccole, medie e grandi dimensioni di ghisa lamellare e sferoidale (da 1 kg a 120 ton). Capacità produttiva di 32.000 ton/anno.
Soluzioni in alluminio di piccole, medie e grandi dimensioni (dai 30 g ai 30 kg.). Capacità produttiva di 6.000 ton/anno.
Lavorazioni meccaniche di particolari in ghisa, leghe di alluminio e acciai speciali - inossidabili. Range: da pochi grammi fino a 1,5 ton; da 1cm3 a 1 m3.
Via Eritrea, 20/I – 25126 Brescia (Italy) | P.IVA 03519280170 Tel. +39 030 37921 | Fax: +39 030 44885 | info@camozzi.com