Giraspole

Prodotti
Scatola trasmissioni
Scatola trasmissioni

234 kg | Agricoltura

Corpo riduttore
Corpo riduttore

183,9 kg | Energia

Struttura di supporto
Struttura di supporto

61,85 kg | Macchine utensili

Supporto guida carro
Supporto guida carro

85,5 kg | Macchine utensili

Corpo rotore
Corpo rotore

177,5 kg | Energia

Supporto braccio
Supporto braccio

3,69 kg | Tessile

Basamento
Basamento

240,44 kg | Macchine utensili

Girante
Girante

4,45 kg | Elettrodomestici

Scatola bianco
Scatola bianco

5,5 kg | Tessile

Attacco rapido
Attacco rapido

2,6 kg | Oleodinamica

Base martinetto
Base martinetto

6 kg | Oleodinamica

Staffa di blocco cilindro
Staffa di blocco cilindro

7,03 kg | Pneumatica

Collettore aspirazione
Collettore aspirazione

2,45 kg | Agricoltura

Corpo riduttore
Corpo riduttore

3 kg | Industriale

Sottobase per batteria
Sottobase per batteria

0,301 kg | Pneumatica

Giraspole
Giraspole

2,7 kg | Tessile

Giraspole
Giraspole

2,2 kg | Tessile

Corpo riduttore
Corpo riduttore

2,49 kg | Industriale

Puleggia giraspole
Puleggia giraspole

1,6 kg | Tessile

Sottobase per valvole
Sottobase per valvole

6,30 g | Pneumatica