Condotti aspirazione

Prodotti
Brake caliper
Pinza freno

0,7 kg | EN AC-42100-T6 | Automotive

Automotive
Sterzo

1,6 kg | EN AC-46400 | Automotive

Automotive
Sterzo

1,8 kg | EN AC-46400 | Automotive

Automotive
Traversa

13 kg | EN AC-42100-T6 | Automotive

Motorcycle-3
Testata

4,5 kg | AS-10U1-T6 | Motorcycle

Brake caliper
Pinza freno

0,5 kg | AC-42100-T6 | Motorcycle

Motorcycle
Testata

3 kg | AS-10U1-T6 | Motorcycle

Agricoltura
Condotti aspirazione

3,5 kg | EN AC-47000 | Agricoltura

Pompe
Supporto

5 kg | EN AC-46400 | Pompe

Elettromeccanica
Carcassa

10 kg | EN AC-45300 | Elettromeccanica

Meccania
Carter

8 kg | EN AC-46400 | Meccanica

Meccanica
Riduttore

7,5 kg | EN AC-46400 | Meccanica

Meccanica
Carter

10 kg | EN AC-46400 | Meccanica

Navale
Staffa

3,5 kg | EN AC-46400 | Navale

Navale
Raccordo miscelatore

3,8 kg | EN AC-46400 | Navale

Medicale
Base e raccordo

11 kg | EN AC-47000 | Medicale